1

Präzionswellen gehärtet und geschliffen mit Radialbohrungen zur Montage auf Unterstützungsprofil

Hersteller T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Bezeichnung Präzionswellen gehärtet und geschliffen mit Radialbohrungen zur Montage auf Unterstützungsprofil
Referenz WB12A
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. D (mm) P (mm) P/2 (mm) M l (mm) L (mm) Anzahl Bohrungen
1 WB12A 12 75 37.5 M 4 8 6000 79
2 WB12B 12 120 60 M 4 8 6000 49
3 WB12C 12 150 75 M 4 8 6000 39
4 WB16A 16 75 37.5 M 5 9 6000 79
5 WB16B 16 100 50 M 5 9 6000 49
6 WB16C 16 150 75 M 5 9 6000 39
7 WB16D 16 150 75 M 5 9 6000 39
8 WB20A 20 50 25 M 6 11 6000 119
9 WB20B 20 75 37.5 M 6 11 6000 79
10 WB20C 20 100 50 M 6 11 6000 59
11 WB20D 20 150 75 M 6 11 6000 39
12 WB20E 20 150 75 M 5 11 6000 39
13 WB25A 25 60 30 M 8 15 6000 99
14 WB25B 25 75 37.5 M 8 15 6000 79
15 WB25C 25 120 60 M 6 15 6000 49
16 WB25D 25 120 60 M 8 15 6000 49
17 WB25E 25 150 75 M 6 15 6000 39
18 WB25F 25 200 100 M 6 15 6000 29
19 WB30A 30 60 30 M10 17 6000 99
20 WB30B 30 75 37.5 M10 17 6000 79
21 WB30C 30 100 50 M10 17 6000 59
22 WB30D 30 150 75 M 6 15 6000 39
23 WB30E 30 150 75 M 8 15 6000 39
24 WB30F 30 150 75 M10 15 6000 39
25 WB30G 30 200 100 M 8 15 6000 29
26 WB40A 40 75 37.5 M12 21 6000 79
27 WB40B 40 100 50 M12 21 6000 59
28 WB40C 40 150 75 M10 19 6000 39
29 WB40D 40 150 75 M 8 21 6000 39
30 WB40E 40 200 100 M10 19 6000 29
31 WB40F 40 200 100 M 8 17 6000 29
32 WB40G 40 300 150 M 8 17 6000 19
33 WB50A 50 100 50 M16 27 6000 59
34 WB50B 50 100 50 M14 25 6000 59
35 WB50C 50 150 75 M10 22 6000 39
36 WB50D 50 150 75 M10 21 6000 39
37 WB50E 50 200 100 M10 21 6000 29
38 WB50F 50 200 100 M12 21 6000 29
39 WB50G 50 300 150 M12 21 6000 19
40 WB50H 50 300 150 M10 21 6000 19
Bestell Nr.
D (mm)
P (mm)
P/2 (mm)
M
l (mm)
L (mm)
Anzahl Bohrungen
Kontaktdaten
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Technik s.r.o.