T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic - Kostenlose CAD Modelle - Maschinenfüße - TraceParts
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Von T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic

Maschinenfüße

Hersteller T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Bezeichnung Maschinenfüße
Referenz MF 10.50
Vermerk Dämpfer:MF D50
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Bestell Nr. Bestell Nr. Dämpfer M D (mm) D1 (mm) H (mm) h (mm) HD (mm) L (mm) m1 (mm) n (mm) O (mm) Schlüsselfläche SW (mm) Belastung (N) Gewicht Fuß (kg) Gewicht Dämpfer (kg)
1 1 MF 8.26 M 8 26 55 22 33 5 sechskant 12 3000 0.024
2 2 MF 8.30 M 8 30 55 22 33 5 sechskant 12 3000 0.027
3 3 MF 8.47 M 8 47 55 22 33 5 sechskant 12 3000 0.033
4 4 MF 8.50 MF D50 M 8 43 50 60 15 61 40 sechskant 12 10000 0.032 0.008
5 5 MF 10.50 MF D50 M 10 43 50 55 15 56 33 sechskant 12 10000 0.042 0.008
6 6 MF 12.50 MF D50 M 12 43 50 90 15 91 69 sechskant 12 10000 0.074 0.008
7 7 MF 14.50 MF D50 M 14 43 50 90 15 91 68 sechskant 13 10000 0.096 0.008
8 8 MF 16.80 MF D80 M 16 70 80 90 17 91 61 abgeflacht 13 10000 0.156 0.028
9 9 MF 20.100 MF D100 M 20 92 102 180 22 183 150 abgeflacht 16 12000 0.456 0.056
10 10 MF 24.100 MF D100 M 24 92 102 183 22 185 146 abgeflacht 19 12000 0.596 0.056
11 11 MF 16.60 MF D60 M 16 53.5 60 185 21 188 151 abgeflacht 13 10000 0.32 0.016
12 12 MF 20.60 MF D60 M 20 53.5 60 185 21 188 150 abgeflacht 16 10000 0.41 0.016
13 13 MF 24.60 MF D60 M 24 53.5 60 185 21 188 146 abgeflacht 19 10000 0.548 0.016
14 14 MF 8.80B MF D80 M 8 70 80 65 16 67 40 9 54 sechskant 12 9000 0.052 0.028
15 15 MF 10.80B MF D80 M 10 70 80 95 16 97 71 9 54 sechskant 12 9000 0.062 0.028
16 16 MF 12.80B MF D80 M 12 70 80 95 16 97 69 9 54 sechskant 12 9000 0.094 0.028
17 17 MF 14.80B MF D80 M 14 70 80 85 16 87 56 9 54 abgeflacht 11 10000 0.13 0.028
18 18 MF 16.80B MF D80 M 16 70 80 90 16 92 61 9 54 abgeflacht 13 10000 0.158 0.028
19 19 MF 20.80B MF D80 M 20 70 80 130 16 132 100 9 54 abgeflacht 19 10000 0.28 0.028
20 20 MF 24.100B MF D100 M 24 92 102 185 19 188 146 11 74 abgeflacht 22 12000 0.596 0.048
Dämpfer

Kontaktdaten

T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic

T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic

Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme

Google Map