1

Hubgetriebe HG30, 230 V - 50 Hz, axial bewegte Kolbenstange, max. Schubkraft 500N

Hersteller T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Bezeichnung Hubgetriebe HG30, 230 V - 50 Hz, axial bewegte Kolbenstange, max. Schubkraft 500N
Referenz HG30/80
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Druck- / Zugkraft max. Hublänge (mm)
1 HG30/80 500 N / 250 N 80
2 HG30/300 500 N / 250 N 300
3 HG30/500 500 N / 250 N 500
4 HG30/750 500 N / 250 N 750
Bestell Nr.
Druck- / Zugkraft max.
Hublänge (mm)
Kontaktdaten
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Technik s.r.o.