1

Führungsschienen, doppelseitig, 90°

Hersteller T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Bezeichnung Führungsschienen, doppelseitig, 90°
Referenz BS-9025-2
Vermerk 500 mm
Produktauswahl
Selector Bestell Nr. Führungs-rolle zentrisch Führungs-rolle exzentrisch Distanz-schiene A (mm) B ±0,025 (mm) C ±0,02 (mm) L max (mm) Material
1 BS-9025-2 RK-902-Z RK-903-Z RK-902-E RK-903-E DS-25-K 25 25.74 4.5 3000 1.3505
2 BS-9050-3 RK-902-Z RK-903-Z RK-902-E RK-903-E DS-50 50 50.74 4.5 3000 1.3505
3 BS-9044-4 RK-904-Z RK-904-E DS-44-K 44 44.74 6 3000 1.3505
4 BS-9076-5 RK-905-Z RK-905-E DS-76 76 76.74 9 3000 1.2103
Bestell Nr.
Führungs-rolle zentrisch
Führungs-rolle exzentrisch
Distanz-schiene
A (mm)
B ±0,025 (mm)
C ±0,02 (mm)
L max (mm)
Material
Kontaktdaten
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme
T.E.A. Technik s.r.o.