Vernickelter Knebelverschluss mit Feder,kann für kleine und mittelgroße Boxen verwendet werden
TANJA Industrial Technology
Von TANJA Industrial Technology

Flexibler & dämpfender Knebelverschluss

Vernickelter Knebelverschluss mit Feder,kann für kleine und mittelgroße Boxen verwendet werden

Hersteller TANJA
Bezeichnung A67 Flexibler & dämpfender Knebelverschluss
Herstellerteilenummer A67
Funktion Dämpfung
Material SPCC
Schließkraft(N) 220
Endlast(N) 1500
Längenbereich (mm) 50-100
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Feder zur Reduzierung von Vibrationen und zum Vorpressen

Kontaktdaten

TANJA Industrial Technology

TANJA Industrial Technology

Industrial Hardware field with new perspective , fresh design, advancing concept to build TANJA brand, which is committed to the development and production of industrial hardware. Creating a new generation of industrial hardware and intelligent factory.

Google Map