P19-COM

Hersteller SUNPOWER
Beschreibung der Referenz SPR-P19-380-COM
Referenz SPR-P19-380-COM
Produktcode SPR-P19-380-COM
ETIM-Code EC001746
ETIM-Name Photovoltaics module
Masterformat-Code 26 31 00
Masterformat Photovoltaic Collectors
Uniformat-Code D5090
Uniformat Other Electrical Systems
OMNICLASS-Code Tabelle 23 23-35 11 17 15
Omniclass Photovoltaic Collectors
Name BIM&CO Solarzellen
NOCT [°C] 45.00
Bifacial false
Photovoltaikzellen-Anzahl 81
Transformator false
Maße [kg] 22
Zellentyp Shingled Mono PERC
Leistung [%] 18.4
Europäischer Wirkungsgrad [%] 18.4
Norme IEC 62109 false
Gesamthöhe [mm] 40.00
Gesamtbreite [mm] 998.00
Gesamtlänge [mm] 2067.00
Résistance Shon (RSH) [Ω] 359.00
Résistance Série (RS) [Ω] 0.23
Kurzschlussströme STC (Isc) [A] 9.43
Maximale Spannung des Systems [V] 1500.00
Puissance AC Nominale [W] 380.00
Strom bei maximaler Leistung MPP STC (Impp) [A] 8.78
Leerlaufspannung STC (Voc) [V] 52.20
Aktueller Temperaturkoeffizient [%/K] 273.2
Spannung MPP STC (Vmpp) [V] 43.80
Maximaler DC-Strom [A] 8.8
Leistungstemperaturkoeffizient [%/K] 272.86
Temperaturkoeffizient der Nennleistung [%/K] 272.79
Type de protection 18
Tension DC max MPP [V] 43.80
Nennleistung Gleichstrom [W] 380.00
Gewährleistungsdauer Teile 25
Maximale Windlast [Pa] 2400
Maximale Schneelast [Pa] 5400
Zertifizierungsmarke IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC61719
Model_id_1 102906
Model_type_1 3D Parametric
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

SunPower Performance-Module kombinieren monokristalline PERC Solarzellen
mit mehr als 30 Jahren Material- und Fertigungs-Know-how von SunPower. Wir
haben die Schwachstellen der traditionelen Technologie beseitigt um
überlegene Leistung, Zuverlässigkeit und Wertbeständigkeit anzubieten.

Kontaktdaten

SunPower fournit des panneaux solaires à haut rendement en France, en Belgique, en Suisse et partout dans le monde.

Google Map