SNR

Einreihiges Radialrillenkugellager mit balligem Aussenring, beidseitig abgedichtet

Hersteller SNR
Standard ISO 15
Bezeichnung Einreihiges Radialrillenkugellager mit balligem Aussenring, beidseitig abgedichtet - für Wellen Ø50
Referenz 6210SEEA50
Masse 0.46 kg
Produktauswahl
Selector Referenz Innen Ø (mm) Aussen Ø (mm) Breite (mm) Drehzahl (Fett) (rpm) Dynamische Belastung (kN) Ruhende Belastung (kN) Masse (kg)
21 6203SEE 17 40 12 11000 9.5 4.75 0.06
2 6204SEE 20 47 14 9400 12.8 6.6 0.1
1 6204SEEA50 20 47 14 9400 12.8 6.6 0.1
22 6205SEE 25 52 15 8100 14 7.9 0.13
3 6205SEEA50 25 52 15 8100 14 7.9 0.13
4 6206SEEA50 30 62 16 6800 19.5 11.3 0.2
5 6206SEE 30 62 16 6800 19.5 11.3 0.2
6 6207SEEA50 35 72 17 5900 25.5 15.3 0.28
7 6207SEE 35 72 17 5900 25.5 15.3 0.28
11 6208SQEEA50 38 80 18 5200 29 17.9 0.37
10 6208SQEE 38 80 18 5200 29 17.9 0.37
8 6208SEEA50 40 80 18 5200 29 17.9 0.37
9 6208SEE 40 80 18 5200 29 17.9 0.37
20 6308SEE 40 90 23 4700 40.5 23.9 0.63
19 6308SEEA50 40 90 23 4700 40.5 23 0.63
13 6209SEE 45 85 19 4800 32.5 20.5 0.4
12 6209SEEA50 45 85 19 4800 32.5 20.5 0.4
23 6309SEE 45 100 25 4200 53 31.5 0.825
16 6210SEEA50 50 90 20 4500 35 23.2 0.46
17 6210SEE 50 90 20 4500 35 23.2 0.46
14 6011SEEA50 55 90 18 4600 28.5 21.3 0.38
15 6011SEE 55 90 18 4600 28.5 21.3 0.38
18 6212SEE 60 110 22 3700 52 36 0.77
Referenz
Innen Ø (mm)
Aussen Ø (mm)
Breite (mm)
Drehzahl (Fett) (rpm)
Dynamische Belastung (kN)
Ruhende Belastung (kN)
Masse (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR Iberica S.A.
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN-SNR ITALIA