SIMAF
Von SIMAF


Hexagonal blind rivet nut in steel, reduced head, open end, type SFH

Manufacturer SIMAF
Description Hexagonal blind rivet nut M10, material steel
Part number SFHL10
Material steel
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector M Part number Material accross flat (mm) E (mm) Punching +0.1 C1 (mm) Hole P grip range in mm S T (mm) L (mm) R (mm)
1 1 4 SFH4 steel 5.97 0.5 6 6 0,5-2,0 6.7 10 6.8
2 2 4 SFHL4 steel 5.97 0.5 6 6 1,5-4,0 6.7 12 7.3
3 3 5 SFH5 steel 6.97 0.6 7 7 0,5-2,5 8 12 8
4 4 5 SFHL5 steel 6.97 0.6 7 7 2,0-4,5 8 14.75 9
5 5 6 SFH6 steel 8.97 0.6 9 9 0,5-3,0 10 15 10.25
6 6 6 SFHL6 steel 8.97 0.6 9 9 2,5-5,5 10 18 11
7 7 8 SFH8 steel 10.97 0.6 11 11 0,5-3,5 12 17.5 12
8 8 8 SFHL8 steel 10.97 0.6 11 11 3,0-6,0 12 19 11
9 9 10 SFH10 steel 12.97 0.9 13 13 0,5-3,5 14.5 23 17
10 10 10 SFHL10 steel 12.97 0.9 13 13 3,0-6,0 14.5 25 16.5
11 11 12 SFH12 steel 15.97 0.9 16 16 0,5-3,5 18.5 25 18.5
12 12 12 SFHL12 steel 15.97 0.9 16 16 3,0-6,5 18.5 28 18.8
State
S

Dokumentation

Kontaktdaten

SIMAF

SIMAF

Befestigungselemente für die Kunststoffverarbeitung, Befestigungselemente für die Metallverarbeitung, Befestigungselemente für die Holzverarbeitung

Google Map