SIMAF
Von SIMAF


blind rivet nut, reduced head with splines on the body, open end type S-FR-X, large grip range

Manufacturer SIMAF
Description Blind rivet nut M4, material inox
Part number S 4 A FRX
Material inox
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector M Part number Material grip range in mm S D (mm) E (mm) P +0.1 (mm) T (mm) L (mm) R (mm)
1 2 4 S 4 A FRX inox 0,5 to 2,5 6 0.6 6.1 7 11 6
2 4 5 S 5 A FRX inox 0,5 to 3 7 0.6 7.1 8 12 6.5
3 6 6 S 6 A FRX inox 0,5 to 3 9 0.7 9.1 10 14 7.5
4 8 8 S 8 A FRX inox 0,5 to 3 11 0.7 11.1 12 16 8
State
S

Dokumentation

Kontaktdaten

SIMAF

SIMAF

Befestigungselemente für die Kunststoffverarbeitung, Befestigungselemente für die Metallverarbeitung, Befestigungselemente für die Holzverarbeitung

Google Map