SIMAF
Von SIMAF


blind rivet nut, reduced head with splines on the body, open end type S-FR, large grip range

Manufacturer SIMAF
Description Blind rivet nut M4, material acier
Part number S 4 FR
Material acier
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector M Part number Material grip range in mm S D (mm) E (mm) P +0.1 (mm) T (mm) L (mm) R (mm)
1 1 4 S 4 FR acier 0,5 to 2 6.3 0.46 6.4 7.2 10.5 6.5
2 2 4 S 4 A FR acier 0,5 to 2 6 0.46 6.1 7 10 6
3 3 5 S 5 FR acier 0,5 to 3 7.1 0.5 7.2 8.1 12 6
4 4 5 S 5 A FR acier 0,5 to 3 7 0.5 7.1 8 12 6
5 5 6 S 6 FR acier 1 to 3,2 9.4 0.6 9.5 10.4 15.1 9
6 6 6 S 6 A FR acier 1 to 3,2 9 0.5 9.1 10 15 9
7 7 8 S 8 FR acier 1 to 3,5 12.6 0.6 12.7 13.7 17.1 10
8 8 8 S 8 A FR acier 1 to 3,5 10.5 0.6 10.6 11.5 16 9
9 9 8 S 8 B FR acier 1 to 3,5 11 0.6 11.1 12 16 9
State
S

Dokumentation

Kontaktdaten

SIMAF

SIMAF

Befestigungselemente für die Kunststoffverarbeitung, Befestigungselemente für die Metallverarbeitung, Befestigungselemente für die Holzverarbeitung

Google Map