SIMAF
Von SIMAF

blind rivet nut, flat head with splines on the body, open end type TP-FR, large grip range

Manufacturer SIMAF
Description Blind rivet nut M4, material acier
Part number 4 TP 30 FR
Material acier
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector M Part number Material grip range in mm S D (mm) E (mm) P +0.1 (mm) T (mm) L (mm) R (mm)
1 1 4 4 TP 30 FR acier 0,5 to 3 6 0.8 6.1 9 11 6.2
2 2 5 5 TP 30 FR acier 0,5 to 3 7 1 7.1 10 13 6.7
3 3 6 6 TP 30 FR acier 0,5 to 3 9 1.5 9.1 13 16 10
4 4 8 8 TP 30 FR acier 0,5 to 3 11 1.5 11.1 16 17.5 10.8
5 5 10 10 TPL 45 FR acier 1,5-4,5 13 1.5 13.1 19 24 14
State
S

Dokumentation

Kontaktdaten

SIMAF

SIMAF

Befestigungselemente für die Kunststoffverarbeitung, Befestigungselemente für die Metallverarbeitung, Befestigungselemente für die Holzverarbeitung

Google Map