SCHWEIZER
Von SCHWEIZER

Werkzeugfedern - Blau = Mittlere Belastung

Hersteller SCHWEIZER
Bezeichnung Werkzeugfedern - Blau = Mittlere Belastung
Bestellnummer WZ-100252
Dorndurchmesser Dd 5 mm
Hülsendurchmesser Dh 10 mm
Freie Länge 25 mm
Federkonstante 1.26 daN/mm
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dorndurchmesser Dd (mm)
ungespannte Länge L0 (mm)
Max. gespannter Federweg sn (mm)
9.4
Hub (mm)
Hülsendurchmesser Dh (mm)
10
Kraftzunahme pro 1mm Federweg R (daN/mm)
1.26
Federweg bis Blocklänge sc (mm)
11
Bestellnummer
WZ-100252
Federkraft Fn (daN)
11.8

Kontaktdaten

SCHWEIZER

SCHWEIZER

Federn und Zubehör

Google Map