2

Einfachfilter F118S

Hersteller SAB Bremen
Bezeichnung Einfachfilter F118S
Filtergröße DN250-PN10
Berechnungsvorschrift PED / AD-2000
max. zul. Betriebsdruck 10 Bar
Prüfdruck 16 Bar
zul Betriebstemp. min/max 0°C/+50°C
Produktauswahl
Selector Bezeichnung Filtergröße Berechnungsvorschrift max. zul. Betriebsdruck Prüfdruck zul Betriebstemp. min/max
1 Einfachfilter F118S DN25-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
2 Einfachfilter F118S DN32-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
3 Einfachfilter F118S DN40-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
4 Einfachfilter F118S DN50-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
5 Einfachfilter F118S DN65-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
6 Einfachfilter F118S DN80-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
7 Einfachfilter F118S DN100-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
8 Einfachfilter F118S DN125-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
9 Einfachfilter F118S DN150-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar 0°C/+50°C
10 Einfachfilter F118S DN250-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 16 Bar 0°C/+50°C
11 Einfachfilter F118S DN300-PN6 PED / AD-2000 6 Bar 9 Bar 0°C/+50°C
Bezeichnung
Filtergröße
Berechnungsvorschrift
max. zul. Betriebsdruck
Prüfdruck
zul Betriebstemp. min/max
Dokumentation
Kontaktdaten
SAB Bremen
Georg Schünemann GmbH