D8.600 Lufthydraulische Spannpumpen max. Betriebsdruck 500 bar
ROEMHELD

D8.600 Lufthydraulische Spannpumpen max. Betriebsdruck 500 bar

Hersteller ROEMHELD
Bezeichnung Lufthydraulische Spannpumpe ohne Ventil max. Förderstrom 1,5 l/min max. 500 bar, nach Katalogblatt D8.600
Referenz 8600112
Produktauswahl
CAD Selector Referenz Bezeichnung Katalogblatt CAD Ausstattung Typ
Kein CAD verfügbar 1 8600110 Lufthydraulische Spannpumpe mit Handventil max. Förderstrom 1,5 l/min max. 500 bar, nach Katalogblatt D8.600 D8.600 CAD auf Anfrage mit Handventil Lufthydraulische Spannpumpe
Kein CAD verfügbar 2 8600111 Lufthydraulische Spannpumpe mit Pneumatikventil max. Förderstrom 1,5 l/min max. 500 bar, nach Katalogblatt D8.600 D8.600 CAD auf Anfrage mit Pneumatikventil Lufthydraulische Spannpumpe
Kein CAD verfügbar 3 8600112 Lufthydraulische Spannpumpe ohne Ventil max. Förderstrom 1,5 l/min max. 500 bar, nach Katalogblatt D8.600 D8.600 CAD auf Anfrage ohne Ventil Lufthydraulische Spannpumpe
Referenz
Bezeichnung
Katalogblatt
CAD
Ausstattung
Typ
Kontaktdaten
ROEMHELD Hersteller von Hydraulikelementen und Systemen für die Fertigungstechnik
Roemheld GmbH Friedrichshütte