ROEMHELD

D8.800 Hydro-Spannpumpe manuell betätigt - max. Betriebsdruck 100, 200 und 500 bar

Hersteller ROEMHELD
Bezeichnung Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ 100 bar, nach Blatt D8.800
Referenz 8805006
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Katalogblatt CAD
1 0990102 Fußhebel für 880X-XXX für D8.800 nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
2 0990103 Handhebel für 880X-XXX für D8.800 nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
3 3533001 Sockel, komplett 320 x 220 x 40 mm nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
4 3533002 Klemmfuß, komplett 150 x 110 x 35 mm silbergrau nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
5 3533003 Klemmflansch, komplett 135 x 35 mm nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
6 8804006 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
7 8804016 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ mit Sicherheitsfußhebel 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
8 8804026 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ mit Sicherheitshandhebel 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
9 8805006 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ 100 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
10 8805016 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ mit Sicherheitsfußhebel 100 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
11 8805026 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ mit Sicherheitshandhebel 100 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
12 8806006 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 970/750 cm³ 100 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
13 8806016 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 970/750 cm³ mit Sicherheitsfußhebel 100 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
14 8806026 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 970/750 cm³ mit Sicherheitshandhebel 100 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
15 8807006 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 970/750 cm³ 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
16 8807016 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 970/750 cm³ mit Sicherheitsfußhebel 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
17 8807026 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 970/750 cm³ mit Sicherheitshandhebel 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
18 8808006 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 400/250 cm³ 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
19 8808016 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 400/250 cm³ mit Sicherheitsfußhebel 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
20 8808026 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 400/250 cm³ mit Sicherheitshandhebel 200 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
21 8816006 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ 500 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
22 8816016 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ mit Sicherheitsfußhebel 500 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
23 8816026 Hydro-Spannpumpe Ölvolumen 300/150 cm³ mit Sicherheitshandhebel 500 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
24 9320621 D8.800 CAD
25 9811015 Manometer mit Rohrbogen 90 Grad Bogen 250 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
26 9811017 Manometer mit Rohrbogen 90 Grad Bogen 600 bar, nach Blatt D8.800 D8.800 CAD
Referenz
Bezeichnung
Katalogblatt
CAD
Kontaktdaten
ROEMHELD Hersteller von Hydraulikelementen und Systemen für die Fertigungstechnik
Roemheld GmbH Friedrichshütte