ROEMHELD

H4.300 Zentrisch Positionier- und Spannelemente hydraulisch und mechanisch betätigt - doppelt wirkend - max. Betriebsdruck 500 bar

Hersteller ROEMHELD
Referenz 3537502
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung Katalogblatt CAD Funktionsart Zentrierung Spannkraft Spannhub Druckschraube Bezeichnung Bolzen-Ø [mm] Dichtungen Element hydraulische Anschlüsse Innen-/Außenspannung max Betriebsdruck [bar] Spann-Ø [mm] Typ
1 0432300 Kreuzung 3er, komplett X3=148,4mm/L3=24,2mmØ16mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 5,0 - 3er-Kreuzung 16 NBR 3er-Kreuzung ohne Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
2 0432301 Kreuzung 3er, komplett X3=166mm/L3=26mmØ25mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 12,0 - 3er-Kreuzung 25 NBR 3er-Kreuzung ohne Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
3 0432302 Kreuzung 3er, komplett X3=186mm/L3=26mmØ32mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 20,0 - 3er-Kreuzung 32 NBR 3er-Kreuzung ohne Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
4 0432400 Kreuzung 4er, komplett X4=138mm/L4=20mmØ16mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 5,0 - 4er-Kreuzung 16 NBR 4er-Kreuzung ohne Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
5 0432401 Kreuzung 4er, komplett X4=149mm/L4=20mmØ25mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 12,0 - 4er-Kreuzung 25 NBR 4er-Kreuzung ohne Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
6 0432402 Kreuzung 4er, komplett X4=170mm/L4=25mmØ32mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 20,0 - 4er-Kreuzung 32 NBR 4er-Kreuzung ohne Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
7 4311221 Zentrisches Element, rechts Ø16 x 6 mm Hub Spannhöhe 52 mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 5,0 6 kundenseitig Element-rechts 16 NBR Element-rechts Rohrgewinde Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
8 4311222 Zentrisches Element, rechts Ø25 x 8 mm Hub Spannhöhe 71 mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 12,0 8 kundenseitig Element-rechts 25 NBR Element-rechts Rohrgewinde Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
9 4311223 Zentrisches Element, rechts Ø32 x 8 mm Hub Spannhöhe 87 mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 20,0 8 kundenseitig Element-rechts 32 NBR Element-rechts Rohrgewinde Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
10 4311241 Zentrisches Element, links Ø16 x 6 mm Hub Spannhöhe 52 mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 5,0 6 kundenseitig Element-links 16 NBR Element-links Rohrgewinde Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
11 4311242 Zentrisches Element, links Ø25 x 8 mm Hub Spannhöhe 71 mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 12,0 8 kundenseitig Element-links 25 NBR Element-links Rohrgewinde Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
12 4311243 Zentrisches Element, links Ø32 x 8 mm Hub Spannhöhe 87 mm nach Blatt H4.300 H4.300 CAD doppelt wirkend Längszentrierelement 2 x 20,0 8 kundenseitig Element-links 32 NBR Element-links Rohrgewinde Innen- und Außenspannung 500 - Längszentrierelement
13 3537500 H4.300 CAD
14 3537501 H4.300 CAD
15 3537502 H4.300 CAD
16 4311321 Zentrisches Element, rechts Ø16 x 6mm Hub, Mittenhöhe 52mm mechanisch nach Blatt H4.300 H4.300 CAD
17 4311322 Zentrisches Element, rechts Ø25 x 8mm Hub, Mittenhöhe 71mm mechanisch nach Blatt H4.300 H4.300 CAD
18 4311323 Zentrisches Element, rechts Ø32 x 8mm Hub, Mittenhöhe 87mm mechanisch nach Blatt H4.300 H4.300 CAD
19 4311341 Zentrisches Element, links Ø16 x 6mm Hub, Mittenhöhe 52mm mechanisch nach Blatt H4.300 H4.300 CAD
20 4311342 Zentrisches Element, links Ø25 x 8mm Hub, Mittenhöhe 71mm mechanisch nach Blatt H4.300 H4.300 CAD
21 4311343 Zentrisches Element, links Ø32 x 8mm Hub, Mittenhöhe 87mm mechanisch nach Blatt H4.300 H4.300 CAD
Referenz
Bezeichnung
Katalogblatt
CAD
Funktionsart
Zentrierung
Spannkraft
Spannhub
Druckschraube
Bezeichnung
Bolzen-Ø [mm]
Dichtungen
Element
hydraulische Anschlüsse
Innen-/Außenspannung
max Betriebsdruck [bar]
Spann-Ø [mm]
Typ
Kontaktdaten
ROEMHELD Hersteller von Hydraulikelementen und Systemen für die Fertigungstechnik
Roemheld GmbH Friedrichshütte