ROEMHELD
Von ROEMHELD

C2.954 Zuschaltventil NW4 mit Rückschlagventil - max. Betriebsdruck 500 bar

Hersteller ROEMHELD
Bezeichnung Zuschaltventil NW 4 - G1/4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 75 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954
Referenz 2954410
Omniclass number 23.27.33.13
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Ausführung Anschlussgröße Steuerung Bauart Einstellbereich max# Volumenstrom (l/min) max# Betriebsdruck (bar)
1 1 2954410 Zuschaltventil NW 4 - G1/4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 75 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954410 C2.954 C2954 Zuschaltventil Rohrgewindeausführung G1/4 druckabhängig Schieberventil 10 – 75 bar 8 500
2 2 2954419 Zuschaltventil NW 4, aufflanschbar mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 75 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954419 C2.954 C2954 Zuschaltventil Flanschausführung Ø 5 mm druckabhängig Schieberventil 10 – 75 bar 8 500
3 3 2954420 Zuschaltventil NW 4 - G1/4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 150 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954420 C2.954 C2954 Zuschaltventil Rohrgewindeausführung G1/4 druckabhängig Schieberventil 10 – 150 bar 8 500
4 4 2954427 Zuschalteingangsventil NW4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 150 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954427 C2.954 C2954 Zuschalteingangsventil Flanschausführung Ø 5 mm druckabhängig Schieberventil 10 – 150 bar 8 500
5 5 2954428 Zuschaltreihenventil NW4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 150 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954428 C2.954 C2954 Zuschaltreihenventil Flanschausführung Ø 5 mm druckabhängig Schieberventil 10 – 150 bar 8 500
6 6 2954429 Zuschaltventil NW 4, aufflanschbar mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 150 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954429 C2.954 C2954 Zuschaltventil Flanschausführung Ø 5 mm druckabhängig Schieberventil 10 – 150 bar 8 500
7 7 2954440 Zuschaltventil NW 4 - G1/4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 450 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954440 C2.954 C2954 Zuschaltventil Rohrgewindeausführung G1/4 druckabhängig Schieberventil 100 – 450 bar 8 500
8 8 2954441 Zuschalteingangsventil NW4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 450 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954441 C2.954 C2954 Zuschalteingangsventil Flanschausführung Ø 5 mm druckabhängig Schieberventil 100 – 450 bar 8 500
9 9 2954442 Zuschaltreihenventil NW4 mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 450 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954442 C2.954 C2954 Zuschaltreihenventil Flanschausführung Ø 5 mm druckabhängig Schieberventil 100 – 450 bar 8 500
10 10 2954449 Zuschaltventil NW 4, aufflanschbar mit Rückschlagventil Einstellbereich: 10 bis 450 bar max. 500 bar, nach Katalogblatt C2.954 CAD 2954449 C2.954 C2954 Zuschaltventil Flanschausführung Ø 5 mm druckabhängig Schieberventil 100 – 450 bar 8 250
11 11 3619029 Gewindestange M5 X 72 mm nach Katalogblatt C2.954 CAD 3619029 C2.954 C2954
12 12 3619031 Gewindestange M5 X 102 mm nach Katalogblatt C2.954 CAD 3619031 C2.954 C2954
13 13 3619032 Gewindestange M5 X 132 mm nach Katalogblatt C2.954 CAD 3619032 C2.954 C2954
14 14 3619033 Gewindestange M5 X 162 mm nach Katalogblatt C2.954 CAD 3619033 C2.954 C2954
15 15 3619034 Gewindestange M5 X 192 mm nach Katalogblatt C2.954 CAD 3619034 C2.954 C2954

Kontaktdaten

ROEMHELD

ROEMHELD

Hersteller von Hydraulikelementen und Systemen für die Fertigungstechnik

Google Map