QUIRI HYDROMECANIQUE

Pin for standard slide

Manufacturer QUIRI HYDROMECANIQUE
Description 2 Pins for standard slide, Ø8 x lg20
Part number A92026
Produktauswahl
Selector For slide Pin Number Reference
1 Coulisseau 1,8T Ø8 x lg20 2 A92026
2 Coulisseau 4T Ø8 x lg20 4 A92026
3 Coulisseau 7T Ø10 x lg30 2 AQ3128
4 Coulisseau 12 T Ø12 x lg30 2 AQ3120
5 Coulisseau 19T Ø16 x lg40 2 AQ3129
For slide
Pin
Number
Reference
Dokumentation
Kontaktdaten
QUIRI HYDROMECANIQUE Designer, manufacturer of high pressure hydraulic machines and components and pneumatic components for the industry
Ste QUIRI HYDROMECANIQUE
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite