QUIRI HYDROMECANIQUE

Pin for ring-slide

Manufacturer QUIRI HYDROMECANIQUE
Description 2 Pins for slide with ring, Ø12 x lg30
Part number AQ3120
Produktauswahl
Selector For slide Locating pin Number Reference
1 Coulisseau 1,8T Ø8 x lg20 2 A92026
2 Coulisseau 4T Ø8 x lg20 2 A92026
3 Coulisseau 7T Ø10 x lg30 2 AQ3128
4 Coulisseau 12 T Ø12 x lg30 2 AQ3120
5 Coulisseau 19T Ø16 x lg40 2 AQ3129
For slide
Locating pin
Number
Reference
Dokumentation
Kontaktdaten
QUIRI HYDROMECANIQUE Designer, manufacturer of high pressure hydraulic machines and components and pneumatic components for the industry
Ste QUIRI HYDROMECANIQUE
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite