ROHRLEITUNGSDOSEN ISO B

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm

 
Hersteller Prevost
Bezeichnung ROHRLEITUNGSDOSEN ISO B Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm
Herstellerteilenummer ISI 068103WK
Durchflussrate (l/min) 833
Durchmesser der Durchgangsöffnung (mm) 6
Profil ISO 6150B
Material Zusammengesetzt
Druckverlust (bar) 0.6
Druck (bar) 6
Maximaler Betriebsdruck (bar) 12
Minimaler Betriebsdruck (bar) 2
Sicherheit Sicherheit
Gewindebohrung G1/2
Maximale Temperatur (°C) 70
Minimale Temperatur (°C) -15
Trennung Knöpfe
Art der Verschließung Verschluss
Produktursprung FR
Verpackung 1
Gewicht (Kg) 0.72
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

prevost

prevost

Seit 1978 bieten wir Produktsortimente für Druckluftsysteme und Fluidverteilung an.

Google Map