Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

UC-EMLP (49X15) SR CUS

Kunststoffschild

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Kunststoffschild
Bestellnummer 0827948
GTIN 4046356465236
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27281103
Wischfestigkeit Prüfung bestanden
Breite 48.95
Montageart adhesive
Werkstoff PA
Länge (mm) 15
Tiefe (mm) 1.15
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
Markierverfahren UV LED technology
halogenfrei Nein
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Nettogewicht (kg) 0.00719
max. Umgebungstemperatur (°C) 120
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V2
Höhe (mm) 14.95
Einbauform Aufbau
Anzahl der Einheiten pro Lieferform 4
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map