Einbausteckverbinder
Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180

Einbausteckverbinder

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Einbausteckverbinder
Referenz 1694376
GTIN 4017918178659
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27440102
Bemessungsspannung (V) 48
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) HB
Nettogewicht (kg) 0.0135
Einbauform Steckeinsatz
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
Art der Verriegelung Screw locking
Schutzart (IP, montiert) IP67
max. Umgebungstemperatur (°C) 85
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Au
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie II
Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses gerade
Schirmanschluss vorhanden Nein
Codierung (Kopf 1) A-codiert
geschirmt Nein
zusätzlicher Online-Verweis http://www.phoenixcontact.net/product/1694376
Anzahl der Anschlüsse 0
Anzahl der Teilebeziehungen 0
Funktionskriterium Konfiguration Einzelfunktion
Typ der Funktionsgruppen Feste Funktionsgruppen
Anzahl der Funktionsgruppen 0
GTIN 4017918178659
Herstellername PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Herstellerproduktbezeichnung Einbausteckverbinder
Herstellerartikelnummer 1694376
Herstellerproduktbeschreibung Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 4-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Herstellerprodukttyp SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180
GLN des Herstellers 4063151
Anzahl der Dokumente 3
Quelle (Pfadangabe) ./images/29184_2000_int_04.jpg
Typ des Dokuments Artikeldarstellung
Sprache des Dokuments Interlingua
Zweck des Dokuments Artikeldarstellung
Art der Quelldatei image/jpg
Werkstoff des Gewinderings Nickel-plated brass
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map