SAC-4P-M8MR/ 2,0-680 FDN

Sensor-/Aktor-Kabel

 
Hersteller PHOENIX CONTACT
Herstellerproduktbezeichnung Sensor-/Aktor-Kabel
Interne Artikelnummer 1095871
GTIN (EAN) Code 4055626928227
Bemessungsspannung 48
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (NEMA) not available
Anwendungsnorm IEC 61076-2-104
Farbe grau
Zertifikat/Zulassung cUL Listed, UL Listed
halogenfrei True
Verwendung für Produkt nicht zutreffend
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn
Kabellänge konfigurierbar False
strahlenvernetzt False
schleppkettentauglich False
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, Folienschirm und Beilauflitze mit Stift 2 verbunden

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map