SAC-3P-M12MR-M8FS SH BK/.../

Sensor-/Aktor-Kabel

 
Hersteller PHOENIX CONTACT
Herstellerproduktbezeichnung Sensor-/Aktor-Kabel
Interne Artikelnummer 1405826
Bemessungsspannung 48
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (NEMA) not available
Zertifikat/Zulassung cUL Listed, UL Listed
halogenfrei False
Verwendung für Produkt nicht zutreffend
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn
Kabellänge konfigurierbar True
strahlenvernetzt False
schleppkettentauglich False
geschirmt True
Statusanzeige vorhanden False
Ausführung der Leitung mehradrig
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 100,0 m)

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map