Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

PTVFIX 6X2,5-G BK

Verteilerblock

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Verteilerblock
Bestellnummer 1019656
GTIN 4055626507040
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27141120
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) (mm²) 2.5
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) (mm²) 2.5
Farbe schwarz
Bemessungsspannung (V) 450
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) (mm²) 0.14
Bemessungsstrom (A) 24
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) (mm²) 0.14
Etagen intern gebrückt Nein
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) (mm²) 4
Montageart Sonstiges
Breite 15.68
Anzahl der Etagen 1
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) (mm²) 0.14
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1) Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2) Push-in-Anschluss
Länge (mm) 28.6
Tiefe (mm) 21.7
Höhe (bei niedrigbauender Montageart) (mm) 21.7
max. Betriebstemperatur (°C) 105
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip] (W) 0.77
Breite des Rastermaßes (mm) 15.7
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
min. Betriebstemperatur (°C) -35
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Werkstoff des Isolierkörpers Polyamid
Anzahl der Klemmstellen je Etage 6
Nettogewicht (kg) 0.008497
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe (A) 24
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Höhe (mm) 28.6
Abschlussplatte erforderlich Nein
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: schwarz

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map