Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

PLD E 409 W 350

LED-Schaltschrankleuchte

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung LED-Schaltschrankleuchte
Bestellnummer 1319569
GTIN 4063151602888
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27182808
Schutzart (IP) IP20
Ausführung elektrischer Anschluss Push-in connection
Magnetbefestigung vorhanden Nein
Lichtsensor vorhanden Nein
Werkstoff Polycarbonate
Ein-/Ausschalter vorhanden Nein
Länge (mm) 350
Steckdose vorhanden Nein
Lampenleistung (W) 6
Art des Leuchtmittels LED
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

LED-Schaltschrankleuchte, Farbtemperatur 5000 K, Länge 350 mm, Gehäuse: Polycarbonat, schwenkbar (Schwenkbereich ±90°), in Serie schaltbar, inklusive Montagezubehör

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map