Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

MCV 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THR

Leiterplattensteckverbinder

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Leiterplattensteckverbinder
Referenz 1779996
GTIN 4046356532495
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27460201
Herstellerproduktfamilie MCV 1,5/..-GF-THR
Breite (mm) 27.8
Höhe (mm) 10.6
Bemessungsstrom (A) 8
Anwendungsnorm IEC 61984
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V-0
Werkstoff des Isolierkörpers LCP
Montageart auf Leiterplatte
Tiefe (mm) 6.9
Verpackungsart Karton
Bemessungsspannung (II/2) (V) 250
Bemessungsspannung (III/2) (V) 160
Bemessungsspannung (III/3) (V) 160
Bemessungsstoßspannung (II/2) (kV) 2.5
Bemessungsstoßspannung (III/2) (kV) 2.5
Bemessungsstoßspannung (III/3) (kV) 2.5
Rastermaß 1 (mm) 3.5
Polzahl 5
Anzahl der Reihen 1
Stiftlänge (mm) 1.4
Bauhöhe (mm) 9.2
Art der Leiterplattenkontaktierung THR-Anschluss
Befestigungsart THR soldering
Art der Verriegelung Verschraubung
Verriegelungsausführung Schraubflansch
Anordnung der Lötstifte linear
Anzahl der Lötstifte pro Pol 1
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift (mm) 1.4
Kontaktausführung Stift
Steckrichtung (°) 90
Ausrichtung Steckgesicht Standard
Farbe des Gehäuses schwarz
untere Grenztemperatur (°C) -40
obere Grenztemperatur (°C) 100
Werkstoff des Kontaktes Kupfer
Beschichtung Steckkontaktbereich Zinn (Sn)
Beschichtung Platinenkontaktbereich Zinn (Sn)
Ausführung des elektrischen Anschlusses THR-Anschluss
Steckverbinderausführung fixierter Steckverbinder
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn
MSL (Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwert) 1
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map