GMSTBVA 2,5 HC/..-G

Hersteller PHOENIX CONTACT
Typ GMSTBVA 2,5 HC/ 4-G-7,62 - Leiterplattensteckverbinder
Artikel-Nr 1758179
Produktauswahl
Selector Artikel-Nr Typ Lieferzeit (Tag(e)) Länge Rastermaß Polzahl Stiftabmessungen Bohrlochdurchmesser Bemessungsstoßspannung (III/2) Bemessungsspannung (III/2) Bemessungsspannung (II/2) Anschluss gemäß Norm Nennstrom In Nennspannung Un Belastungsstrom maximal Isolierstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Nennspannung UL/CUL Usegroup B EAN ECLASS
1 1758179 GMSTBVA 2,5 HC/ 4-G-7,62 - Leiterplattensteckverbinder 10 8,6 mm 7,62 mm 4 1 x 1 mm 1,4 mm 6 kV 630 V 630 V EN-VDE 16 A 400 V 16 A PA V0 250 V 4046356343695 27260704
2 1767050 GMSTBVA 2,5 HC/ 6-G-7,62 - Leiterplattensteckverbinder 10 8,6 mm 7,62 mm 6 1 x 1 mm 1,4 mm 6 kV 630 V 630 V EN-VDE 16 A 400 V 16 A PA V0 250 V 4046356435529 27260704
3 1767979 GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - Leiterplattensteckverbinder 10 8,6 mm 7,62 mm 3 1 x 1 mm 1,4 mm 6 kV 630 V 630 V EN-VDE 16 A 400 V 16 A PA V0 250 V 4046356438483 27260704
4 1773455 GMSTBVA 2,5 HC/ 5-G-7,62 - Leiterplattensteckverbinder 10 8,6 mm 7,62 mm 5 1 x 1 mm 1,4 mm 6 kV 630 V 630 V EN-VDE 16 A 400 V 16 A PA V0 250 V 4046356465489 27260704
Artikel-Nr
Typ
Lieferzeit (Tag(e))
Länge
Rastermaß
Polzahl
Stiftabmessungen
Bohrlochdurchmesser
Bemessungsstoßspannung (III/2)
Bemessungsspannung (III/2)
Bemessungsspannung (II/2)
Anschluss gemäß Norm
Nennstrom In
Nennspannung Un
Belastungsstrom maximal
Isolierstoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Nennspannung UL/CUL Usegroup B
EAN
ECLASS
Kontaktdaten
Phoenix Contact Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite