Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

FLK 40/EZ-DR/ 50/SLC

Kabel

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Kabel
Bestellnummer 2294610
GTIN 4017918148980
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27242220
Schutzart (IP) IP00
geeignet für Ausgangskarte (SPS) Ja
Anwendungsnorm DIN EN 50178
Breite 58.3426
geeignet für Eingangskarte (SPS) Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2) IDC/FLK socket strip
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1) IDC/FLK socket strip
Tiefe (mm) 110.42
Funktion SPS-sonstige Geräte
geeignet für digitales Signal Ja
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
geeignet für analoges Signal Nein
Anzahl der Kanäle 32
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Nettogewicht (kg) 0.0807
Höhe (mm) 11.811
Polzahl 40
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32, IB 32); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map