Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

D-PTRV 8 WH A-H LGS

Abschlussdeckel

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Abschlussdeckel
Referenz 3270241
GTIN 4055626260242
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27141133
Breite (mm) 2.2
Höhe (mm) 80.8
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Tiefe (mm) 80.8
Nettogewicht (kg) 0.0083
Einbauform Zwischenbau
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
min. Dicke (mm) 2.2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Farbe weiß
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt Nein
ausgeführt als Abschlussplatte Ja
Rastbar vorhanden Nein
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map