Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

DFK-PCV 5/11-GF-7,62

Leiterplattensteckverbinder

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Leiterplattensteckverbinder
Referenz 1716483
GTIN 4046356137102
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27460201
Herstellerproduktfamilie DFK-PCV 5/..-GF
Breite (mm) 118.44
Höhe (mm) 21.1
Bemessungsstrom (A) 41
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V-0
Werkstoff des Isolierkörpers PA
Montageart auf Leiterplatte
Tiefe (mm) 19.54
Verpackungsart Karton
Bemessungsspannung (II/2) (V) 800
Bemessungsspannung (III/2) (V) 630
Bemessungsspannung (III/3) (V) 500
Bemessungsstoßspannung (II/2) (kV) 6
Bemessungsstoßspannung (III/2) (kV) 6
Bemessungsstoßspannung (III/3) (kV) 6
Rastermaß 1 (mm) 7.62
Polzahl 11
Anzahl der Reihen 1
Stiftlänge (mm) 5
Bauhöhe (mm) 29.25
Art der Leiterplattenkontaktierung THT-Anschluss (Wellenlöten)
Befestigungsart Wave soldering
Art der Verriegelung Verschraubung
Verriegelungsausführung Schraubflansch
Anordnung der Lötstifte linear
Anzahl der Lötstifte pro Pol 3
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift (mm) 1.3
Kontaktausführung Stift
Steckrichtung (°) 0
Ausrichtung Steckgesicht Standard
Farbe des Gehäuses grün
Werkstoff des Kontaktes Kupfer
Beschichtung Steckkontaktbereich Zinn (Sn)
Beschichtung Platinenkontaktbereich Zinn (Sn)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss
Steckverbinderausführung fixierter Steckverbinder
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map