Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

SACC-M12MS-4PL M

Steckverbinder

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Steckverbinder
Referenz 1424657
GTIN 4055626375847
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27440102
Bemessungsspannung (V) 250
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Nettogewicht (kg) 0.021
Einbauform Steckeinsatz
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
Art der Verriegelung Screw locking
Schutzart (IP, montiert) IP65
max. Umgebungstemperatur (°C) 85
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie II
Steckzyklen, min. 100
Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses gerade
Schirmanschluss vorhanden Nein
Codierung (Kopf 1) A-codiert
geschirmt Nein
zusätzlicher Online-Verweis http://www.phoenixcontact.net/product/1424657
Anzahl der Anschlüsse 4
Anzahl der Teilebeziehungen 0
Funktionskriterium Konfiguration Einzelfunktion
Typ der Funktionsgruppen Feste Funktionsgruppen
Anzahl der Funktionsgruppen 0
GTIN 4055626375847
Herstellername PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Herstellerproduktbezeichnung Steckverbinder
Herstellerartikelnummer 1424657
Herstellerproduktbeschreibung Steckverbinder, Universal, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Herstellerprodukttyp SACC-M12MS-4PL M
GLN des Herstellers 4063151
Anzahl der Dokumente 4
Werkstoff des Gewinderings Zinc die-cast, nickel-plated
Breite (mm) 19
Höhe (mm) 19.08
Anzahl der Befestigungsvarianten 1
Art der Befestigung Steckeinsatz
Anzahl der Befestigungspunkte 1
Befestigungsvariantenname insert
Anzahl der Montageausbrüche 0
Anzahl der Sperrräume 0
Anzahl der Einbaulagen 0
Anzahl der Symboldarstellungen 0
Anzahl der Flächen 0
Tiefe (mm) 60.9
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Kennbuchstabe nach Aufgabe/Zweck der Klasse (IEC 81346-2) X
Kennbuchstaben nach Aufgabe/Zweck der Unterklasse (IEC 81346-2) XG
Position (in mm) 9.79
Typ des Anschlusses Einzelanschluss elektrisch
Verbindungsrichtung von vorne
Anschlussidentifikator 1.1
Anzahl der Bemessungswerte der Gerätefunktionen 0
Brückenanschluss Nein
Anzahl der Ausführungen des elektrischen Anschlusses 1
Anzahl der eindrähtigen Leiter 1
Anzahl der mehrdrähtigen Leiter 1
Anzahl der feindrähtigen Leiter ohne Spleißschutz 1
Anzahl der feindrähtigen Leiter mit Spleißschutz 1
Anzahl der Funktionen 4
Anzahl der Funktionsbeziehungen 1
Typ des Gerätes Gerätefunktion (elektrisch)
Funktionsgruppe elektrisch Zentralfunktion
Typ der Funktion Gerät
Anzahl der Geräteanschlüsse 1
Anzahl der Gerätestecker 0
Anzahl der galvanischen Trennungen 0
Anzahl der Explosionsschutzparameter für Eigensicherheit 0
Typ des Geräteanschlusses Geräteanschluss (elektrisch)
Anschlussname 1
Anzahl der Verbindungsbeziehungen 0
Anzahl der Signaläquivalenzen 0
Anzahl der Explosionsschutz Geräteparameter für nicht zündfähige Installationen 0
Funktionsbeziehungskriterium fixe Beziehung
eClass Funktionskennung S00032
Funktionsbezeichnung S00032
Funktionsbeschreibung Steckkontakt
Ausführung der Gehäuseoberfläche PA 6.6
Kabelaußendurchmesser, min. (mm) 4
Kabelaußendurchmesser, max. (mm) 8
Befestigungsbezugspunkt (in mm) 9.5
Befestigungspunkt (in mm) 9.5
Anzahl der Arten der Befestigungspunkte 0
Befestigungspunktname Ground-anchor_1.1
Anzahl der Befestigungsausschlüsse 0
min. feindrähtige Leitergröße mit Spleißschutz (AWG/KCMIL) 26
min. feindrähtige Leitergröße ohne Spleißschutz (AWG/KCMIL) 26
min. mehrdrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) 26
max. feindrähtige Leitergröße ohne Spleißschutz (AWG/KCMIL) 18
max. mehrdrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) 18
max. eindrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) 18
Gesamtmaximum des Querschnittes (AWG/KCMIL) 18
max. feindrähtige Leitergröße mit Spleißschutz (AWG/KCMIL) 18
min. eindrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) 26
mehrdrähtiger Leiterquerschnitt (mm²) 0.14
feindrähtiger Leiterquerschnitt mit Spleißschutz (mm²) 0.14
feindrähtige Leitergröße ohne Spleißschutz (mm²) 0.14
Gesamtmaximum des Querschnittes (mm²) (mm²) 0.75
eindrähtiger Leiterquerschnitt (mm²) 0.14
Abisolierlänge (mm) 7
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Referenz Bezeichnung GTIN Ecl@ss version Ecl@ss category Bemessungsspannung (V) Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) Nettogewicht (kg) Einbauform Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile Art der Verriegelung Schutzart (IP, montiert) max. Umgebungstemperatur (°C) Werkstoff der Kontaktbeschichtung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Steckzyklen, min. Werkstoff des Gehäuses Ausführung des Gehäuses Schirmanschluss vorhanden Codierung (Kopf 1) geschirmt zusätzlicher Online-Verweis Anzahl der Anschlüsse Anzahl der Teilebeziehungen Funktionskriterium Typ der Funktionsgruppen Anzahl der Funktionsgruppen GTIN Herstellername Herstellerproduktbezeichnung Herstellerartikelnummer Herstellerproduktbeschreibung Herstellerprodukttyp GLN des Herstellers Anzahl der Dokumente Werkstoff des Gewinderings Breite (mm) Höhe (mm) Anzahl der Befestigungsvarianten Art der Befestigung Anzahl der Befestigungspunkte Befestigungsvariantenname Anzahl der Montageausbrüche Anzahl der Sperrräume Anzahl der Einbaulagen Anzahl der Symboldarstellungen Anzahl der Flächen Tiefe (mm) Typ des Hüllkörpers Kennbuchstabe nach Aufgabe/Zweck der Klasse (IEC 81346-2) Kennbuchstaben nach Aufgabe/Zweck der Unterklasse (IEC 81346-2) Position (in mm) Typ des Anschlusses Verbindungsrichtung Anschlussidentifikator Anzahl der Bemessungswerte der Gerätefunktionen Brückenanschluss Anzahl der Ausführungen des elektrischen Anschlusses Anzahl der eindrähtigen Leiter Anzahl der mehrdrähtigen Leiter Anzahl der feindrähtigen Leiter ohne Spleißschutz Anzahl der feindrähtigen Leiter mit Spleißschutz Anzahl der Funktionen Anzahl der Funktionsbeziehungen Typ des Gerätes Funktionsgruppe elektrisch Typ der Funktion Anzahl der Geräteanschlüsse Anzahl der Gerätestecker Anzahl der galvanischen Trennungen Anzahl der Explosionsschutzparameter für Eigensicherheit Typ des Geräteanschlusses Anschlussname Anzahl der Verbindungsbeziehungen Anzahl der Signaläquivalenzen Anzahl der Explosionsschutz Geräteparameter für nicht zündfähige Installationen Funktionsbeziehungskriterium eClass Funktionskennung Funktionsbezeichnung Funktionsbeschreibung Ausführung der Gehäuseoberfläche Kabelaußendurchmesser, min. (mm) Kabelaußendurchmesser, max. (mm) Befestigungsbezugspunkt (in mm) Befestigungspunkt (in mm) Anzahl der Arten der Befestigungspunkte Befestigungspunktname Anzahl der Befestigungsausschlüsse min. feindrähtige Leitergröße mit Spleißschutz (AWG/KCMIL) min. feindrähtige Leitergröße ohne Spleißschutz (AWG/KCMIL) min. mehrdrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) max. feindrähtige Leitergröße ohne Spleißschutz (AWG/KCMIL) max. mehrdrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) max. eindrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) Gesamtmaximum des Querschnittes (AWG/KCMIL) max. feindrähtige Leitergröße mit Spleißschutz (AWG/KCMIL) min. eindrähtige Leitergröße (AWG/KCMIL) mehrdrähtiger Leiterquerschnitt (mm²) feindrähtiger Leiterquerschnitt mit Spleißschutz (mm²) feindrähtige Leitergröße ohne Spleißschutz (mm²) Gesamtmaximum des Querschnittes (mm²) (mm²) eindrähtiger Leiterquerschnitt (mm²) Abisolierlänge (mm)
1 1 1424657 Steckverbinder 4055626375847 ECLASS-11.0 27440102 250 V0 0.021 Steckeinsatz 0 Screw locking IP65 85 Nickel 3 II 100 Polyamid (PA) gerade Nein A-codiert Nein http://www.phoenixcontact.net/product/1424657 4 0 Konfiguration Einzelfunktion Feste Funktionsgruppen 0 4055626375847 PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG Steckverbinder 1424657 Steckverbinder, Universal, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm SACC-M12MS-4PL M 4063151 4 Zinc die-cast, nickel-plated 19 19.08 1 Steckeinsatz 1 insert 0 0 0 0 0 60.9 Hüllkörper Quader X XG 9.79 Einzelanschluss elektrisch von vorne 1.1 0 Nein 1 1 1 1 1 4 1 Gerätefunktion (elektrisch) Zentralfunktion Gerät 1 0 0 0 Geräteanschluss (elektrisch) 1 0 0 0 fixe Beziehung S00032 S00032 Steckkontakt PA 6.6 4 8 9.5 9.5 0 Ground-anchor_1.1 0 26 26 26 18 18 18 18 18 26 0.14 0.14 0.14 0.75 0.14 7

Dokumentation

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map