Phoenix Contact
Von Phoenix Contact

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M

Kabel

Hersteller Phoenix Contact
Bezeichnung Kabel
Bestellnummer 2926564
GTIN 4046356548229
Ecl@ss version ECLASS-11.0
Ecl@ss category 27242220
Schutzart (IP) IP20
geeignet für Ausgangskarte (SPS) Ja
Anwendungsnorm DIN EN 50178
Breite 53.2
geeignet für Eingangskarte (SPS) Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2) Single wires
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1) D-SUB pin strip
Tiefe (mm) 100.3
Funktion SPS-sonstige Geräte
geeignet für digitales Signal Ja
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
geeignet für analoges Signal Ja
Anzahl der Kanäle 0
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Nettogewicht (kg) 0.92
Höhe (mm) 15.2
Polzahl 25
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabe

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map