1
pewag

PMA Hebemagnet pewag winner profimag

Hersteller pewag
Bezeichnung PMA Hebemagnet pewag winner profimag
Code PMA 2000
Gewicht [kg/stk] 112
Omniclass number 23.23.13.00
Produktauswahl
Selector Code A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Aufhängeglied Gewicht [kg/Stk.] Max Länge [mm] Flachmaterial WLL [kg] Flachmaterial Materialdicke min. [mm] Rundmaterial WLL [kg] Rundmaterial Materialdurchmesser max. [mm]
1 PMA 150 85 110 155 85 190 AW 13: 13x110x60 7 2000 150 20 75 150
2 PMA 300 85 110 195 85 190 AW 13: 13x110x60 9 2500 300 20 150 150
3 PMA 500 110 130 260 105 250 AW 13: 13x110x60 17 3000 500 25 250 250
4 PMA 1000 130 175 320 135 275 AW 13: 13x110x60 40 3500 1000 35 500 300
5 PMA 2000 205 230 450 180 510 AW 22: 23x160x90 112 3500 2000 45 1000 500
Code
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Aufhängeglied
Gewicht [kg/Stk.]
Max Länge [mm]
Flachmaterial WLL [kg]
Flachmaterial Materialdicke min. [mm]
Rundmaterial WLL [kg]
Rundmaterial Materialdurchmesser max. [mm]
Dokumentation
Kontaktdaten
pewag Kettenhersteller
pewag austria GmbH
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite