1

GHW Gabelhaken

Hersteller pewag
Bezeichnung GHW Gabelhaken
Code GHW 5/6
Tragfähigkeit [kg] 1400
Gewicht [kg/stk] 2.8
Produktauswahl
Selector Code Bezeichnung Tragfähigkeit [kg] b [mm] d [mm] e [mm] g [mm] s [mm] BW-Glied Gewicht [kg/stk]
1 GHW 5/6 GHW Gabelhaken 1400 190 23 203 65 100 BW 13 2.8
2 GHW 7/8 GHW Gabelhaken 2500 254 30 300 100 150 BW 16 6.5
3 GHW 10 GHW Gabelhaken 4000 380 40 402 130 200 BW 22 16.1
4 GH 13 GHW Gabelhaken 5300 500 50 592 195 300 BW 26 36.5
5 GH 16 GHW Gabelhaken 8000 600 60 781 250 400 BW 26 64.5
Code
Bezeichnung
Tragfähigkeit [kg]
b [mm]
d [mm]
e [mm]
g [mm]
s [mm]
BW-Glied
Gewicht [kg/stk]
Dokumentation
Kontaktdaten
pewag Kettenhersteller
pewag austria GmbH