pewag
Von pewag


AW Aufhängeglieder

Hersteller pewag
Bezeichnung AW Aufhängeglieder
Code AW 22
Tragfähigkeit 0-45° [kg] 7600
Gewicht [kg/stk] 1.6
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Code Bezeichnung Tragfähigkeit 0-45° [kg] Verwendbar bis Einfachhackenn. DIN 15401 Nr. d [mm] s [mm] t [mm] w [mm] Aufhängeglied für Ketten-ø in mm 1-Strang Aufhängeglied für Ketten-ø in mm 2-Strang Gewicht [kg/stk]
1 1 AW 10 AW Aufhängeglieder 1400 1.6 10 10 80 50 5 5 0.14
2 2 AW 13 AW Aufhängeglieder 2300 2.5 13 10 110 60 6+7 6 0.34
3 3 AW 16 AW Aufhängeglieder 3500 2.5 16 14 110 60 8 7 0.53
4 4 AW 18 AW Aufhängeglieder 5000 5 19 14 135 75 10 8 0.92
5 5 AW 22 AW Aufhängeglieder 7600 6 23 17 160 90 13 10 1.6
6 6 AW 26 AW Aufhängeglieder 10000 8 27 20 180 100 16 13 2.46
7 7 AW 32 AW Aufhängeglieder 14000 10 33 26 200 110 19 16 4.14
8 8 AW 36 AW Aufhängeglieder 25100 16 36 - 260 140 22 19 6.22
9 9 AW 45 AW Aufhängeglieder 30800 25 45 - 340 180 26 22 12.82
10 10 AW 50 AW Aufhängeglieder 40000 32 50 - 350 190 32 26 16.55
11 11 AW 56 AW Aufhängeglieder 64000 32 60 - 400 200 - 32 27.01
12 12 AW 72 AW Aufhängeglieder 85000 50 70 - 460 250 - - 45
13 13 A 72 AW Aufhängeglieder 81500 50 70 - 460 250 - - 45

Kontaktdaten

pewag

pewag

Kettenhersteller

Google Map