1

6676 - GERADER VERBINDUNGSANSCHLUSS MIT ENTLÜFTUNG

Hersteller PARKER TRANSAIR
Bezeichnung 6676 - GERADER VERBINDUNGSANSCHLUSS MIT ENTLÜFTUNG
Referenz 6676 25 00
DIAM D 25 MM
DRUCK MAX AIR_IT 16 BAR
Betriebstemperatur IT minimum -20 CE
Betriebstemperatur IT maximum 60 CE
VAKUUM 10 mbar
Omniclass number 23.27.57.00
Produktauswahl
Selector ARTIKELNUMMER DIAM D DRUCK MAX AIR_IT Betriebstemperatur IT minimum Betriebstemperatur IT maximum VAKUUM MASSE G L Z ECLASS GEWICHT VERPACKT EINHEITSGEWICHT MENGE UNSPSC
1 6676 25 00 25 MM 16 BAR -20 CE 60 CE 10 mbar 44,5 MM 151,5 MM 48 MM 37150190 0,83KG 0,145KG 5 40142320
2 6676 40 00 40 MM 16 BAR -20 CE 60 CE 10 mbar 67 MM 205 MM 57 MM 37150190 2,298KG 0,412KG 5 40142320
4 6676 50 00 50 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar 80 MM 171 MM 25 MM 37150190 0,748 KG 1 40142320
3 6676 63 00 63 MM 16 BAR -20 CE 60 CE 10 mbar 91 MM 171,5 MM 25 MM 37150190 2,824KG 0,879KG 3 40142320
ARTIKELNUMMER
DIAM D
DRUCK MAX AIR_IT
Betriebstemperatur IT minimum
Betriebstemperatur IT maximum
VAKUUM
MASSE G
L
Z
ECLASS
GEWICHT VERPACKT
EINHEITSGEWICHT
MENGE
UNSPSC
Kontaktdaten
PARKER TRANSAIR Specialist in industrial connection solutions and valves for pneumatic circuits, vacuum and fluids
Parker Hannifin France SAS