1

MIT ENTLÜFTUNGSBOHRUNG NPT

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
BEZEICHNUNG 0499 10 18 - MIT ENTLÜFTUNGSBOHRUNG NPT
ARTIKELNUMMER 0499 10 18
C NPT3/8
C1 10-32
DURCHGANG 10 MM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -20 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 80 CE
Produktauswahl
Selector ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG EINHEITSGEWICHT MENGE C C1 F F1 H H1 H2 L L1 M MASSE T DURCHGANG BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
1 0499 10 18 0499 10 18 - MIT ENTLÜFTUNGSBOHRUNG NPT ,464 KG 1 NPT3/8 10-32 24 MM 24 MM 46 MM 43 MM 17 MM 59 MM 31 MM 69 MM 2 MM 10 MM -20 CE 80 CE
2 0499 13 22 0499 13 22 - MIT ENTLÜFTUNGSBOHRUNG NPT ,470 KG 1 NPT1/2 NPT1/8 27 MM 27 MM 47 MM 44 MM 24 MM 67 MM 34 MM 69 MM 2 MM 13 MM -20 CE 80 CE
3 0499 18 28 0499 18 28 - MIT ENTLÜFTUNGSBOHRUNG NPT ,870 KG 1 NPT3/4 NPT1/4 32 MM 32 MM 63 MM 54 MM 33 MM 80 MM 39 MM 108 MM 2,5 MM 18 MM -20 CE 80 CE
4 0499 23 35 0499 23 35 - MIT ENTLÜFTUNGSBOHRUNG NPT 1,200 KG 1 NPT1 NPT1/4 41 MM 41 MM 67 MM 57 MM 37 MM 94 MM 47 MM 108 MM 3 MM 23 MM -20 CE 80 CE
ARTIKELNUMMER
BEZEICHNUNG
EINHEITSGEWICHT
MENGE
C
C1
F
F1
H
H1
H2
L
L1
M
MASSE T
DURCHGANG
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
Produktbeschreibung

Das System wird beim Schließen entlüftet. Abschließen des Kugelhahnes durch Montage eines Schlosses möglich.

Dokumentation
Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS