1

6579 - WINKELEINSCHRAUBANSCHLUSSE R GEWINDE

Für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel bei begrenzten Platzverhältnissen.

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
Bezeichnung 6579 - WINKELEINSCHRAUBANSCHLUSSE R GEWINDE - R1/8
ARTIKELNUMMER 6579 06 10WP2
C R1/8
DIAM D 6 MM
Produktauswahl
Selector ARTIKELNUMMER C DIAM D Gehäuse Dichtungen Zahnscheibe MASSE G H J L ECLASS GEWICHT VERPACKT EINHEITSGEWICHT MENGE UNSPSC
1 6579 06 10WP2 R1/8 6 MM BIOBASIERTE ROHSTOFFE EPDM EDELSTAHL 11 MM 14 MM 10 MM 19 MM 27294201 0,000 0,002 KG 10 40183101
2 6579 06 13WP2 R1/4 6 MM BIOBASIERTE ROHSTOFFE EPDM EDELSTAHL 11 MM 14 MM 10 MM 19 MM 27294201 0,000 0,003 KG 10 40183101
3 6579 06 17WP2 R3/8 6 MM BIOBASIERTE ROHSTOFFE EPDM EDELSTAHL 11 MM 14 MM 10 MM 19 MM 27294201 0,000 0,004 KG 10 40183101
ARTIKELNUMMER
C
DIAM D
Gehäuse
Dichtungen
Zahnscheibe
MASSE G
H
J
L
ECLASS
GEWICHT VERPACKT
EINHEITSGEWICHT
MENGE
UNSPSC
Produktbeschreibung

Für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel bei begrenzten Platzverhältnissen. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einzeln auf Dichtheit geprüft. Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität und Rückverfolgbarkeit Entspricht der NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS, FDA, ACS, und ist in Übereinstimmung mit 1935/2004 EG.

Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS