1

0910 - Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEWINDE

Für die Verbindung dreier Verschraubungen mit Innengewinde.

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
Bezeichnung 0910 00 17 - Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEWINDE
Referenz 0910 00 17
C G3/8
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -10 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 80 CE
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung EINHEITSGEWICHT GEWICHT VERPACKT MENGE C E F H MAX BETRIEBSDRUCK BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM GEHÄUSE
1 0910 00 10 0910 00 10 - Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEWINDE ,019 KG ,956 KG 50 G1/8 8 MM 13 MM 12 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
2 0910 00 13 0910 00 13 - Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEWINDE ,033 KG ,870 KG 25 G1/4 11 MM 17 MM 14 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
3 0910 00 17 0910 00 17 - Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEWINDE ,046 KG ,947 KG 20 G3/8 11,5 MM 20 MM 16 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
4 0910 00 21 0910 00 21 - Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEWINDE ,085 KG 1,741 KG 20 G1/2 14 MM 25 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
Referenz
Bezeichnung
EINHEITSGEWICHT
GEWICHT VERPACKT
MENGE
C
E
F
H
MAX BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
GEHÄUSE
Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS