1

KUGELHAHN MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
BEZEICHNUNG 0449 10 17 - KUGELHAHN MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE
ARTIKELNUMMER 0449 10 17
C G3/8
C1 M5x0,8
DURCHGANG 10 MM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -20 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 80 CE
Produktauswahl
Selector ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG EINHEITSGEWICHT GEWICHT VERPACKT MENGE C C1 E F F1 H H1 H2 H3 L L1 M MASSE T DURCHGANG MAX BETRIEBSDRUCK BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM GEHÄUSE SCHALTWELLE SCHALTWELLE DICHTUNGEN STOPFBUCHSEN-O-RING KUGELSITZ SCHALTGRIFF KONTERMUTTER
1 0449 07 13 0449 07 13 - KUGELHAHN MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE ,313 KG ,657 KG 2 G1/4 M5x0,8 12 MM 24 MM 27 MM 50 MM 20 MM 17 MM 21 MM 59 MM 31 MM 69 MM 2,5 MM 7 MM 20 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK MESSING VERNICKELT
2 0449 10 17 0449 10 17 - KUGELHAHN MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE ,291 KG ,323 KG 1 G3/8 M5x0,8 12 MM 24 MM 27 MM 50 MM 20 MM 17 MM 21 MM 59 MM 31 MM 69 MM 2,5 MM 10 MM 20 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK MESSING VERNICKELT
3 0449 13 21 0449 13 21 - KUGELHAHN MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE ,352 KG ,732 KG 1 G1/2 G1/8 15 MM 27 MM 27 MM 52 MM 23 MM 24 MM 21 MM 67 MM 34 MM 69 MM 4 MM 13 MM 20 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK MESSING VERNICKELT
ARTIKELNUMMER
BEZEICHNUNG
EINHEITSGEWICHT
GEWICHT VERPACKT
MENGE
C
C1
E
F
F1
H
H1
H2
H3
L
L1
M
MASSE T
DURCHGANG
MAX BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
GEHÄUSE
SCHALTWELLE
SCHALTWELLE
DICHTUNGEN
STOPFBUCHSEN-O-RING
KUGELSITZ
SCHALTGRIFF
KONTERMUTTER
Produktbeschreibung

Mit Entlüftungsanschlussgewinde und Schalttafelmontage. Zur Teil- oder Vollentlüftung der Leitungen. Einseitige Durchflussrichtung (gekennzeichnet durch einen Pfeil auf dem Gehäuse). Universal-Serie, Zylindrisch-Gewinde von 1/4 bis 1/2.

Dokumentation
Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS