1

0448 - DREIWEGEKUGELHÄHNE, L-AUSFÜHRUNG

Für die Verbindung dreier Fluidkreisläufen durch Schalttafelmontage.

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
Bezeichnung 0448 04 10 - DREIWEGEKUGELHÄHNE, L-AUSFÜHRUNG
ARTIKELNUMMER 0448 04 10
C G1/8
Produktauswahl
Selector ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG EINHEITSGEWICHT GEWICHT VERPACKT MENGE C E F F1 H H1 H2 H3 J L L1 M MASSE T DN MAX BETRIEBSDRUCK BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM GEHÄUSE SCHALTWELLE 1 SCHALTWELLE 2 DICHTUNGEN STOPFBUCHSEN-O-RING KUGELSITZ SCHALTGRIFF KONTERMUTTER
1 0448 04 10 0448 04 10 - DREIWEGEKUGELHÄHNE, L-AUSFÜHRUNG ,126 KG ,262 KG 2 G1/8 8 MM 14 MM 22 MM 37 MM 14 MM 18 MM 12 MM 14 MM 44 MM 25 MM 48 MM 16,5 MM 4 MM 20 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK MESSING VERNICKELT
2 0448 06 13 0448 06 13 - DREIWEGEKUGELHÄHNE, L-AUSFÜHRUNG ,230 KG ,492 KG 2 G1/4 12 MM 19 MM 24 MM 45 MM 19 MM 24 MM 14 MM 22 MM 53 MM 28 MM 48 MM 20,5 MM 6 MM 20 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK MESSING VERNICKELT
3 0448 09 17 0448 09 17 - DREIWEGEKUGELHÄHNE, L-AUSFÜHRUNG ,328 KG ,680 KG 2 G3/8 12 MM 24 MM 27 MM 50 MM 21 MM 27 MM 21 MM 25 MM 59 MM 31 MM 69 MM 20,5 MM 9 MM 20 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK MESSING VERNICKELT
4 0448 12 21 0448 12 21 - DREIWEGEKUGELHÄHNE, L-AUSFÜHRUNG ,392 KG ,818 KG 2 G1/2 15 MM 27 MM 27 MM 51 MM 23 MM 33 MM 21 MM 29 MM 67 MM 34 MM 69 MM 20,5 MM 12 MM 20 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK MESSING VERNICKELT
ARTIKELNUMMER
BEZEICHNUNG
EINHEITSGEWICHT
GEWICHT VERPACKT
MENGE
C
E
F
F1
H
H1
H2
H3
J
L
L1
M
MASSE T
DN
MAX BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
GEHÄUSE
SCHALTWELLE 1
SCHALTWELLE 2
DICHTUNGEN
STOPFBUCHSEN-O-RING
KUGELSITZ
SCHALTGRIFF
KONTERMUTTER
Produktbeschreibung

Mit L-Bohrung. Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes durch eine einfache 1/2-Umdrehung des Schaltgriffes.

  • mit Metallrohren verwendbar
  • voller Durchfluss
  • optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
  • hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.
Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS