1

MUFFE/MUFFE MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
BEZEICHNUNG 0436 18 27 - MUFFE/MUFFE MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE
ARTIKELNUMMER 0436 18 27
C G3/4
C1 G1/4
DURCHGANG 18 MM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -20 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 80 CE
Produktauswahl
CAD Selector ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG EINHEITSGEWICHT GEWICHT VERPACKT MENGE C C1 E F F1 H H1 L L1 M DURCHGANG MAX BETRIEBSDRUCK BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM GEHÄUSE SCHALTWELLE SCHALTWELLE DICHTUNGEN STOPFBUCHSEN-O-RING LOCKABLE PLATE
Kein CAD verfügbar 1 0436 10 17 0436 10 17 - MUFFE/MUFFE MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE ,475 KG ,961 KG 2 G3/8 M5x0,8 12 MM 24 MM 24 MM 60 MM 17 MM 60 MM 32 MM 69 MM 10 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR STAHL VERZINKT
2 0436 13 21 0436 13 21 - MUFFE/MUFFE MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE ,500 KG 1,080 KG 2 G1/2 G1/8 15 MM 27 MM 27 MM 60 MM 24,5 MM 67,5 MM 34,5 MM 69 MM 13 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR STAHL VERZINKT
3 0436 18 27 0436 18 27 - MUFFE/MUFFE MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE ,850 KG 1,800 KG 2 G3/4 G1/4 16,5 MM 32 MM 38 MM 69,5 MM 33 MM 80 MM 39,5 MM 108 MM 18 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR STAHL VERZINKT
4 0436 23 34 0436 23 34 - MUFFE/MUFFE MIT ENTLÜFTUNGSANSCHLUSSGEWINDE 1,215 KG 2,535 KG 2 G1 G1/4 19 MM 32 MM 38 MM 69,5 MM 33 MM 80 MM 39,5 MM 108 MM 23 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR STAHL VERZINKT
ARTIKELNUMMER
BEZEICHNUNG
EINHEITSGEWICHT
GEWICHT VERPACKT
MENGE
C
C1
E
F
F1
H
H1
L
L1
M
DURCHGANG
MAX BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
GEHÄUSE
SCHALTWELLE
SCHALTWELLE
DICHTUNGEN
STOPFBUCHSEN-O-RING
LOCKABLE PLATE
Produktbeschreibung

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes. Abschließen des Kugelhahnes durch Montage eines Schlosses möglich. Universal-Serie, Zylindrisch-Gewinde von 3/8 bis 1.

Dokumentation
Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS