1

DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
BEZEICHNUNG 0401 18 27 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE
ARTIKELNUMMER 0401 18 27
C G3/4
DURCHGANG 18 MM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -20 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 80 CE
Produktauswahl
Selector ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG EINHEITSGEWICHT GEWICHT VERPACKT MENGE C E E1 F H H1 J L L1 M DURCHGANG MAX BETRIEBSDRUCK BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM GEHÄUSE SCHALTWELLE SCHALTWELLE DICHTUNGEN STOPFBUCHSEN-O-RING KUGELSITZ SCHALTGRIFF
1 0401 04 10 0401 04 10 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE ,094 KG ,500 KG 5 G1/8 8 MM 7 MM 14 MM 35 MM 29 MM 14 MM 45 MM 25 MM 48 MM 4 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
2 0401 05 10 0401 05 10 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE ,160 KG ,822 KG 5 G1/8 8 MM 7 MM 19 MM 38 MM 31 MM 19 MM 51 MM 27 MM 48 MM 5 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
3 0401 07 13 0401 07 13 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE ,150 KG ,784 KG 5 G1/4 12 MM 9 MM 19 MM 38 MM 31 MM 19 MM 52 MM 28 MM 48 MM 7 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
4 0401 10 17 0401 10 17 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE ,234 KG 1,188 KG 5 G3/8 12 MM 11 MM 24 MM 45 MM 43 MM 24 MM 58 MM 31 MM 69 MM 10 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
5 0401 13 21 0401 13 21 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE ,286 KG 1,464 KG 5 G1/2 15 MM 12 MM 27 MM 47 MM 44 MM 27 MM 66 MM 34 MM 69 MM 13 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
6 0401 18 27 0401 18 27 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE ,652 KG 1,342 KG 2 G3/4 16,5 MM 12 MM 38 MM 63 MM 54 MM 39 MM 79 MM 39 MM 108 MM 18 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
7 0401 23 34 0401 23 34 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE ,952 KG ,996 KG 1 G1 19 MM 15 MM 46 MM 67 MM 57 MM 48 MM 91 MM 47 MM 108 MM 23 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
8 0401 32 42 0401 32 42 - DURCHGANGSKUGELHAHN ZAPFEN/MUFFE 2,385 KG 2,370 KG 1 G1 1/4 21,5 MM 18 MM 60 MM 97 MM 115 MM 55 MM 113 MM 59 MM 108 MM 32 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE MESSING VERNICKELT MESSING VERNICKELT MESSING NBR NBR NBR ZAMAK
ARTIKELNUMMER
BEZEICHNUNG
EINHEITSGEWICHT
GEWICHT VERPACKT
MENGE
C
E
E1
F
H
H1
J
L
L1
M
DURCHGANG
MAX BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
GEHÄUSE
SCHALTWELLE
SCHALTWELLE
DICHTUNGEN
STOPFBUCHSEN-O-RING
KUGELSITZ
SCHALTGRIFF
Produktbeschreibung

Ermöglicht das Schließen und Öffnen eines Fluidkreislaufes durch eine einfache 1/4-Drehung des Schaltgriffes. Universal-Serie, Zylindrisch-Gewinde von 1/8 bis 3/4.

Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS