1

0902 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE

Für die Verbindung zweier Verschraubungen mit Innengewinde-Anschluß.

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
Bezeichnung 0902 19 10 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE
Referenz 0902 19 10
C1 M5x0,8
C2 G1/8
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -10 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 80 CE
Produktauswahl
Selector Referenz Bezeichnung EINHEITSGEWICHT GEWICHT VERPACKT MENGE C1 C2 F L MAX BETRIEBSDRUCK BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM GEHÄUSE
1 0902 00 10 0902 00 10 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,010 KG ,511 KG 50 G1/8 G1/8 14 MM 15 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
2 0902 00 13 0902 00 13 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,019 KG ,997 KG 50 G1/4 G1/4 17 MM 22 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
3 0902 00 17 0902 00 17 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,035 KG 1,762 KG 50 G3/8 G3/8 22 MM 23 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
4 0902 00 19 0902 00 19 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,003 KG ,156 KG 50 M5x0,8 M5x0,8 8 MM 11 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
5 0902 00 21 0902 00 21 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,049 KG 2,534 KG 50 G1/2 G1/2 26 MM 28 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
6 0902 00 27 0902 00 27 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,076 KG 3,899 KG 50 G3/4 G3/4 32 MM 32 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
7 0902 10 13 0902 10 13 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,017 KG ,867 KG 50 G1/8 G1/4 17 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
8 0902 10 17 0902 10 17 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,028 KG 1,418 KG 50 G1/8 G3/8 22 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
9 0902 13 17 0902 13 17 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,031 KG 1,569 KG 50 G1/4 G3/8 22 MM 22,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
10 0902 13 21 0902 13 21 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,033 KG 1,679 KG 50 G1/4 G1/2 26 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
11 0902 17 21 0902 17 21 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,036 KG 1,841 KG 50 G3/8 G1/2 24 MM 26 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
12 0902 19 10 0902 19 10 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,009 KG ,455 KG 50 M5x0,8 G1/8 14 MM 13,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
13 0902 21 27 0902 21 27 - MUFFE MIT INNENGEWINDE U. M5-GEWINDE ,078 KG ,807 KG 10 G1/2 G3/4 32 MM 30 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
Referenz
Bezeichnung
EINHEITSGEWICHT
GEWICHT VERPACKT
MENGE
C1
C2
F
L
MAX BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
GEHÄUSE
Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS