1

DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE

Für die Verbindung zweier Verschraubungen mit Außengewinde.

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
BEZEICHNUNG 0900 17 21 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE
ARTIKELNUMMER 0900 17 21
C1 R3/8
C2 R1/2
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -10 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 80 CE
Produktauswahl
CAD Selector ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG EINHEITSGEWICHT GEWICHT VERPACKT MENGE C1 C2 F L MAX BETRIEBSDRUCK BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM GEHÄUSE
1 0900 00 10 0900 00 10 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,009 KG ,458 KG 50 R1/8 R1/8 12 MM 20,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
2 0900 00 13 0900 00 13 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,017 KG ,892 KG 50 R1/4 R1/4 14 MM 27 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
3 0900 00 17 0900 00 17 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,025 KG 1,283 KG 50 R3/8 R3/8 17 MM 28 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
4 0900 00 21 0900 00 21 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,042 KG 2,175 KG 50 R1/2 R1/2 22 MM 33,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
5 0900 00 27 0900 00 27 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,079 KG 2,018 KG 25 R3/4 R3/4 27 MM 39,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
6 0900 00 34 0900 00 34 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,153 KG 1,572 KG 10 R1 R1 34 MM 45,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
7 0900 10 13 0900 10 13 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,014 KG ,743 KG 50 R1/8 R1/4 14 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
8 0900 10 17 0900 10 17 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,020 KG ,993 KG 50 R1/8 R3/8 17 MM 24,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
9 0900 13 17 0900 13 17 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,026 KG 1,310 KG 50 R1/4 R3/8 17 MM 27,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
10 0900 13 21 0900 13 21 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,045 KG 2,300 KG 50 R1/4 R1/2 22 MM 30,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
11 0900 17 21 0900 17 21 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,046 KG 2,333 KG 50 R3/8 R1/2 22 MM 31 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
12 0900 21 27 0900 21 27 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,083 KG 2,123 KG 25 R1/2 R3/4 27 MM 37 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
Kein CAD verfügbar 13 0900 27 34 0900 27 34 - DOPPELNIPPEL MIT R-GEWINDE ,145 KG 1,486 KG 10 R3/4 R1 34 MM 42,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE MESSING VERNICKELT
ARTIKELNUMMER
BEZEICHNUNG
EINHEITSGEWICHT
GEWICHT VERPACKT
MENGE
C1
C2
F
L
MAX BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM
GEHÄUSE
Produktbeschreibung

Für die Verbindung zweier Verschraubungen mit Außengewinde.

Dokumentation
Kontaktdaten
Parker Legris Connectic Niederdruck Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten
Parker Hannifin France SAS