Osculati Srl
Von Osculati Srl


Kettenwirbelschäkel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

Hersteller Osculati Srl
Bezeichnung Auge/Gabel Wirbelschäkel AISI 316 16 mm
Referenz 01.429.04
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikel Variante A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
1 1 01.428.99 Version avec manilles + manilles 60 10 11 5
2 2 01.429.00 Version avec manilles + manilles 66 12 11 6
3 3 01.429.01 Version avec manilles + manilles 94 16 16 8
4 4 01.429.02 Version avec manilles + manilles 118 20 22 10
5 5 01.429.03 Version avec manilles + manilles 152 26 28 13
6 6 01.429.04 Version avec manilles + manilles 178 32 36 16

Kontaktdaten

Osculati Srl

Osculati Srl

Osculati ist Marktführer in Italien und eines der führenden europäischen Unternehmen für Bootsbedarf. Mit mehr als 20.000 Artikeln und einer Verfügbarkeit von 98% besitzt die Firma das größte Lager an Bootszubehör in Europa, das weltweit zu den am besten bestückten zählt. 

Google Map