Augbugel mit ebener Grundplatte

Hersteller Osculati Srl
Bezeichnung Augbugel mit ebener Grundplatte 39.005.00
Referenz 39.005.00
Produktauswahl
Selector Art. Nr. D (mm) A (mm) B (mm) B2 (mm) H (mm) h (mm) W (mm) d (mm) ORDER BY BOX
1 39.002.00 5 15 45 31.5 20 13 10.5 4.2 10
2 39.003.00 6 20 60 46 25 17 16 5.2 10
3 39.004.00 8 26 80 60 32 21 20 5.2 10
4 39.005.00 10 32 100 73 40 25 22 6.5 10
Art. Nr.
D (mm)
A (mm)
B (mm)
B2 (mm)
H (mm)
h (mm)
W (mm)
d (mm)
ORDER BY BOX
Kontaktdaten
Osculati Srl Osculati ist Marktführer in Italien und eines der führenden europäischen Unternehmen für Bootsbedarf. Mit mehr als 20.000 Artikeln und einer Verfügbarkeit von 98% besitzt die Firma das größte Lager an Bootszubehör in Europa, das weltweit zu den am besten bestückten zählt. 
Osculati Srl