| 1 |
1 |
97944-11006100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M06X1, D1=10, SECHSKANT SW=11, STAHL VERZ... |
4059495346724 |
13,5 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
10 |
M6x1 |
Sechskant |
11 |
DIN 3404 |
5,5 |
| 2 |
2 |
97944-11008100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M08X1, D1=10, SECHSKANT SW=11, STAHL VERZ... |
4059495346731 |
13,5 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
10 |
M8x1 |
Sechskant |
11 |
DIN 3404 |
5,5 |
| 3 |
3 |
97944-11010100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M10X1, D1=10, SECHSKANT SW=11, STAHL VERZ... |
4059495346748 |
13,5 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
10 |
M10x1 |
Sechskant |
11 |
DIN 3404 |
5,5 |
| 4 |
4 |
97944-11018 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/8, D1=10, SECHSKANT SW=11, STAHL VERZINKT |
4059495346755 |
15 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
10 |
G1/8 |
Sechskant |
11 |
DIN 3404 |
6 |
| 5 |
5 |
97944-11606100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M06X1, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VERZ... |
4059495346762 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
16 |
M6X1 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 6 |
6 |
97944-11608100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M08X1, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VERZ... |
4059495346779 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
16 |
M8X1 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
7 |
| 7 |
7 |
97944-11608125 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M08X1,25, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL V... |
4059495346786 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
16 |
M8X1,25 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 8 |
8 |
97944-11610100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M10X1, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VERZ... |
4059495346793 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
|
27111705 |
verzinkt |
16 |
M10X1 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 9 |
9 |
97944-11610150 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M10X1,5, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VE... |
4059495346809 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
|
27111705 |
verzinkt |
16 |
M10X1,5 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 10 |
10 |
97944-11612150 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M12X1,5, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VE... |
4059495346816 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
16 |
M12x1,5 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 11 |
11 |
97944-11616150 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M16X1,5, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VE... |
4059495346823 |
18 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
16 |
M16x1,5 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
7 |
| 12 |
12 |
97944-11618 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/8, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VERZINKT |
4059495346830 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
16 |
G1/8 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 13 |
13 |
97944-11614 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/4, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHL VERZINKT |
4059495346847 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
1 |
27111705 |
verzinkt |
16 |
G1/4 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 14 |
14 |
97944-12216150 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M16X1,5, D1=22, SECHSKANT SW=22, STAHL VE... |
4059495346939 |
22 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
|
27111705 |
verzinkt |
22 |
M16x1,5 |
Sechskant |
22 |
DIN 3404 |
8 |
| 15 |
15 |
97944-12214 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/4, D1=22, SECHSKANT SW=22, STAHL VERZINKT |
4059495346946 |
22 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
|
27111705 |
verzinkt |
22 |
G1/4 |
Sechskant |
22 |
DIN 3404 |
8 |
| 16 |
16 |
97944-12238 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G3/8, D1=22, SECHSKANT SW=22, STAHL VERZINKT |
4059495346953 |
22 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Stahl |
|
27111705 |
verzinkt |
22 |
G3/8 |
Sechskant |
22 |
DIN 3404 |
8 |
| 17 |
17 |
97944-21606100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M06X1, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAHL ... |
4059495346854 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
M6X1 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6,6 |
| 18 |
18 |
97944-21608100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M08X1, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAHL ... |
4059495346861 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
M8X1 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
7 |
| 19 |
19 |
97944-21608125 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M08X1,25, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTA... |
4059495346878 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
M8x1,25 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 20 |
20 |
97944-21610100 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M10X1, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAHL ... |
4059495346885 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
M10x1 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 21 |
21 |
97944-21610150 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M10X1,5, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAH... |
4059495346892 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
M10x1,5 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 22 |
22 |
97944-21612150 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M12X1,5, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAH... |
4059495346908 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
M12x1,5 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 23 |
23 |
97944-21618 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/8, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAHL B... |
4059495346915 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
G1/8 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 24 |
24 |
97944-21614 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/4, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAHL B... |
4059495346922 |
17 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
16 |
G1/4 |
Sechskant |
17 |
DIN 3404 |
6 |
| 25 |
25 |
97944-22216150 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=M16X1,5, D1=22, SECHSKANT SW=22, EDELSTAH... |
4059495346960 |
22 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
|
27111705 |
blank |
22 |
M16x1,5 |
Sechskant |
22 |
DIN 3404 |
8 |
| 26 |
26 |
97944-22214 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/4, D1=22, SECHSKANT SW=22, EDELSTAHL B... |
4059495346977 |
21,5 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
1 |
27111705 |
blank |
22 |
G1/4 |
Sechskant |
22 |
DIN 3404 |
8 |
| 27 |
27 |
97944-22238 |
FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G3/8, D1=22, SECHSKANT SW=22, EDELSTAHL B... |
4059495346984 |
23,5 |
Flachschmiernippel |
gerade |
Edelstahl |
|
27111705 |
blank |
22 |
G3/8 |
Sechskant |
22 |
DIN 3404 |
8 |