1

27627 Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde

Hersteller norelem
Bezeichnung GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M05X20 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=5
Artikelnr. 27627-05
Produktauswahl
Selector Artikelnr. Bezeichnung Zolltarifnummer Ursprungs-Land Ursprungs-Region L1 B K L=GEWINDELÄNGE α A D1=GEWINDE H H1 D=BEFESTIGUNGSBOHRUNG Ausführung Tragzahlen dynamisch kN Tragzahlen statisch kN max. statische Zugbelastung N kurzzeitig max. statische Zugbelastung N langzeitig max. Querbelastung N kurzzeitig max. Querbelastung N langzeitig
1 27627-05 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M05X20 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=5 84833080 EU 9 18 11,11 20 13° 33 M5 8 6 5 Rechtsgewinde 7,5 4,3
3 27627-06 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M06X22 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=6 84833080 EU 12 20 12,7 22 13° 36 M6 9 6,75 6 Rechtsgewinde 9,3 6
5 27627-08 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M08X25 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=8 84833080 EU 15 24 15,87 25 13° 42 M8 12 9 8 Rechtsgewinde 16,7 11
7 27627-10 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M08X25 IGUMID®, LINKS, D=8 84833080 EU 05 15 28 19,05 29 13° 48 M10 14 10,5 10 Rechtsgewinde 23,4 17,4 800 400 80 40
15 27627-12 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M20X1,5X45 IGUMID®, LINKS, D=20 84833080 EU 05 19 32 22,22 33 13° 54 M12 16 12 12 Rechtsgewinde 32 23,5 6000 3000 1300 650
21 27627-16 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M16X40 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, D=16 84833080 EU 22 42 28,57 40 15° 66 M16 21 15 16 Rechtsgewinde 52,7 32
23 27627-20 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M20X1,5X47 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, D=20 84833080 EU 28 50 34,92 47 15° 78 M20x1,5 25 18 20 Rechtsgewinde 78,1 43,8
25 27627-22 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M22X1,5X51 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, D=22 84833080 EU 26 54 38,1 51 15° 84 M22x1,5 28 20 22 Rechtsgewinde 97,2 52,6
27 27627-051 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M05X20 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=5 84833080 EU 9 18 11,11 20 13° 33 M5 8 6 5 Linksgewinde 7,5 4,3
28 27627-061 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M06X22 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=6 84833080 EU 12 20 12,7 22 13° 36 M6 9 6,75 6 Linksgewinde 9,3 6
29 27627-081 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M08X25 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=8 84833080 EU 15 24 15,87 25 13° 42 M8 12 9 8 Linksgewinde 16,7 11
30 27627-101 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M10X29 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=10 84833080 EU 15 28 19,05 29 13° 48 M10 14 10,5 10 Linksgewinde 23,4 17,4
31 27627-121 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M12X33 AUTOM.STAHL, LINKSGEWINDE, D=12 84833080 EU 19 32 22,22 33 13° 54 M12 16 12 12 Linksgewinde 32 23,5
32 27627-161 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M16X40 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, D=16 84833080 EU 22 42 28,57 40 15° 66 M16 21 15 16 Linksgewinde 52,7 32
33 27627-201 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M20X1,5X47 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, D=20 84833080 EU 28 50 34,92 47 15° 78 M20x1,5 25 18 20 Linksgewinde 78,1 43,8
34 27627-221 GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG M22X1,5X51 VERGÜTUNGSSTAHL, LINKSGEWINDE, D=22 84833080 EU 26 54 38,1 51 15° 84 M22x1,5 28 20 22 Linksgewinde 97,2 52,6
Artikelnr.
Bezeichnung
Zolltarifnummer
Ursprungs-Land
Ursprungs-Region
L1
B
K
L=GEWINDELÄNGE
α
A
D1=GEWINDE
H
H1
D=BEFESTIGUNGSBOHRUNG
Ausführung
Tragzahlen dynamisch kN
Tragzahlen statisch kN
max. statische Zugbelastung N kurzzeitig
max. statische Zugbelastung N langzeitig
max. Querbelastung N kurzzeitig
max. Querbelastung N langzeitig
Dokumentation
Kontaktdaten
norelem Anbieter von flexiblen Normteilen, Systemen und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau sowie Elementen zum Messen und Prüfen.
norelem Normelemente KG
norelem LTD
norelem